HELUCOM® A-DF(ZN)B2Y noir 4 G62,5/125
Numéro d'article 80116
Détails de l'article HELUCOM® A-DF(ZN)B2Y noir 4 G62,5/125
- Numéro d'article
- 80116
- Désignation de l'article
- HELUCOM® A-DF(ZN)B2Y noir 4 G62,5/125
- Nombre de fibres
- 4
- Type de fibre
- Multimode G62,5/125
- Catégorie de fibre
- OM1
- Nombre de brins par âme
- 4
- Ø extérieur mm (approx.)
- 15
- Poids kg/km (approx.)
- 90,0
- Conditionnement/m
- 4000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892311833
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® A-DF(ZN)B2Y noir 4 G62,5/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +60°C |
Détails du produit HELUCOM® A-DF(ZN)B2Y noir 4 G62,5/125
Construction
-
- Core type: Loose tube
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Type of armouring: Glass yarns
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- UV-resistant
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Utilisation
-
These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a stranded construction with jelly filling. They are made waterproof in longitudinal direction by filling a jelly mass into the stranding cavities. Non-metallic tension elements and glass yarns ensure above average strain relief and rodent protection. This construction is particularly used in the area of telecommunication and long distance, but also in regular channels and tubes where rodent infestation is possible.