HELUCOM® A-DF(ZN)B2Y noir 12x12 E9/125 Numéro d'article 80099

Détails de l'article

Numéro d'article
80099
Désignation de l'article
HELUCOM® A-DF(ZN)B2Y noir 12x12 E9/125
Nombre de fibres
144
Type de fibre
Single-Mode E9/125
Catégorie de fibre
ITU-T G.652d
Nombre de brins par âme
12
Ø extérieur mm (approx.)
17,5
Poids kg/km (approx.)
228,0
Conditionnement/m
4000
capable de rompre
oui
EAN / GTIN
4060892311741
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +60°C

Détails du produit

Construction

      • Core type: Loose tube
      • GRP support element
      • Strain relief elements: Aramide
      • Type of armouring: Glass yarns
      • Outer sheath material: PE
      • Outer sheath colour: Black

Propriétés

      • UV-resistant

Tests

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Utilisation

      • These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a stranded construction with jelly filling. They are made waterproof in longitudinal direction by filling a jelly mass into the stranding cavities. Non-metallic tension elements and glass yarns ensure above average strain relief and rodent protection. This construction is particularly used in the area of telecommunication and long distance, but also in regular channels and tubes where rodent infestation is possible.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible