![HELUCOM® A-DF(ZN)2Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80016_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® A-DF(ZN)2Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80016_1520x1160.jpg)
HELUCOM® A-DF(ZN)2Y black 2 G50/125
Numéro d'article 80016
Détails de l'article HELUCOM® A-DF(ZN)2Y black 2 G50/125
- Numéro d'article
- 80016
- Désignation de l'article
- HELUCOM® A-DF(ZN)2Y black 2 G50/125
- Nombre de fibres
- 2
- Type de fibre
- Multimode G50/125
- Catégorie de fibre
- OM2
- Nombre de brins par âme
- 2
- Ø extérieur mm (approx.)
- 13.5
- Poids kg/km (approx.)
- 85.0
- Conditionnement/m
- 4000
- capable de rompre
- yes
- EAN / GTIN
- 4060892311383
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® A-DF(ZN)2Y black 2 G50/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +60°C |
Détails du produit HELUCOM® A-DF(ZN)2Y black 2 G50/125
Construction
- Core type: Loose tube
- GRP support element
- Strain relief elements: Aramide
- Outer sheath material: PE
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
- UV-resistant
Tests
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Utilisation
- These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a stranded construction with jelly filling. They are made waterproof in longitudinal direction by filling a jelly mass into the stranding cavities. Non-metallic tension elements ensure above average strain relief. This construction is particularly used in the area of telecommunication and long distance, but also in regular channels and tubes.