HELUCHAIN® TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA gris 2 x 2 x 0,75 mm² Numéro d'article 11021001
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Résistant aux UV
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • résistant aux huiles
  • code couleur DIN 47100
  • type préférentiel CEM

Détails de l'article

Numéro d'article
11021001
Désignation de l'article
HELUCHAIN® TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA gris 2 x 2 x 0,75 mm²
AWG (approx.)
19
Ø extérieur mm (approx.)
9,1
indice cuivre/km
61,0
Poids kg/km (approx.)
115,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892509858
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble pour chaînes porte-câbles PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Plage de température en mouvement -5°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale UL (AWM) AC 300 V
Tension d'essai cond./cond. 1500 V
Tension d'essai cond./blindage 1000 V
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 60 pF/m
Résistance de couplage à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km
Rayon de courbure minimum en mouvement
0,14 - 0,25 mm²: 7,5 Ø
0,34 - 1 mm²: 10 Ø
pose fixe
0,14 - 0,25 mm²: 4 Ø
0,34 - 1 mm²: 5 Ø

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins, 0,5 - 1 mm²: selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Structure toron:
      • 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: approx. 32 x 0,1 mm
      • 0,34 mm²: approx. 42 x 0,1 mm
      • Isolation conducteur: PP
      • Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches par paires, longueur de pas optimisée, Paires torsadées en couches, longueur de pas optimisée
      • Rubannage non tissé
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Rubannage non tissé
      • Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM5), UL-Std. 1581 Tab. 50.182
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, intempéries
      • pour usage en extérieur
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
      • résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
      • 1) il faut respecter les instructions de montage
      • 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
      • 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.

Utilisation

      • Câble pour chaînes porte-câbles en PVC extra souple, adapté aux sollicitations fréquentes et rapides de levage et de flexion dans la construction de machines et d'outils, dans la robotique et sur les pièces de machines en mouvement permanent. Un fonctionnement sûr garantit une longue durée de vie et une bonne rentabilité. Le blindage en cuivre protège efficacement contre les influences perturbatrices internes et externes. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible