![HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M21630_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M21630_PF_1520x1160.jpg)
HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA gris 18 G 1 mm²
Numéro d'article 21658
- Câble pour chaînes porte-câbles approuvés UL/CSA
- pour des contraintes mécaniques extrêmes
- type préférentiel CEM
Détails de l'article HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA gris 18 G 1 mm²
- Numéro d'article
- 21658
- Désignation de l'article
- HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA gris 18 G 1 mm²
- AWG (approx.)
- 18
- Ø extérieur mm (approx.)
- 17,1
- Indice cuivre kg/km
- 254,0
- Poids kg/km (approx.)
- 498,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892140211
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA gris 18 G 1 mm²
Câble pour chaînes porte-câbles PUR selon UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 1000 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA gris 18 G 1 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolation conducteur: PP spécial
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Rubannage non tissé sur chaque couche torsadée, à partir de 4 mm² sans rubannage non tissé
-
- Gaine intermédiaire: TPE
-
- Rubannage non tissé
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU), UL-Std. 758 (AWM) Style 21209
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
-
- Test de flexion alternée: testé sur environ 10 millions de cycles
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
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
- 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
- Application industrielle : câble pour chaînes porte-câbles homologué UL/CSA pour l'utilisation dans la construction de machines et d'outils, dans la robotique et sur d'autres pièces de machines en mouvement permanent ; pour des applications à flexibilité permanente en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi qu'à l'extérieur. L'isolation glissante des conducteurs en PP et la gaine extérieure en PUR résistante aux coupures et à faible adhérence garantissent une durée de vie optimale et une très grande rentabilité. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.