Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 0.50 - 0.75 mm²
Numéro d'article 907811
Détails de l'article Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 0.50 - 0.75 mm²
- Numéro d'article
- 907811
- Item description
- Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 0.50 - 0.75 mm²
- Cu (MK) factor per 1000 pcs.
- 0.8
- Copper (MK) base in EUR / 100 kg
- 150
- Type
- HELU-S-SV-CU 0,5-0,75
- Length mm
- 15,0
- Weight in kg/1000 pc.
- 0,8
- cross-section from / to mm²
- 0,50 - 0,75
- Inner Ø mm
- 1,4
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892425905
- Customs tariff number
- 85369010
Caractéristiques techniques Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 0.50 - 0.75 mm²
Connecteur à souder en cuivre |
Détails du produit Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 0.50 - 0.75 mm²
Construction
-
- Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
-
- Surface: étamé par galvanisation
Utilisation
-
- Raccord bout à bout pour connexions à décharge de traction.
- Version avec butée centrale.
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- L - Longueur
Téléchargements Connecteur à souder en cuivre HELU-S-SV-CU 0.50 - 0.75 mm²
Accessoires
Produits complémentaires