Tubular cable lug HELU-S-RK-N 25-6 Numéro d'article 98275

Détails de l'article

Numéro d'article
98275
Item description
Tubular cable lug HELU-S-RK-N 25-6
cross-section from / to mm²
25.0
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892419317

Caractéristiques techniques

Tubular cable lug
Flange shape Ring shape
Connecting angle 180° (horizontal)
Temperature range up to +500°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Nickel
      • uninsulated
      • without Inspection hole

Propriétés

      • for high temperature applications

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • a - Diameter of stud hole
      • b - Width of flange
      • d - Inner diameter of wire receptable
      • l - Length to centre of hole

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible