Cosse à tube coudé HELU-S-RK-45-CU-UL 10-10 Numéro d'article 907600
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL

Détails de l'article

Numéro d'article
907600
Item description
Angled tubular cable lug HELU-S-RK-45-CU-UL 10-10
Cross-sec. mm² (approx.)
10
Cu (MK) factor per 1000 pcs.
6.6
Copper (MK) base in EUR / 100 kg
150
Stud hole (M)
10
ø Stud hole (a) in mm
10,5
ø Wire receptable (d) in mm
4,5
Flange width (b) in mm
18,0
Weight in kg/1000 pc.
6,6
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892422300
Customs tariff number
74198090

Caractéristiques techniques

Cosse à tube coudé
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 45°
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Tests

      • Certifications et approbations:
      • Numéro de dossier UL E504132

Remarques

      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage WK
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible