Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 150/95 Numéro d'article 906495
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
906495
Item description
Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 150/95
cross-sec. Cu SE mm²
95
Cu factor per km
18,0
Al factor per km
25,0
Cu (MK) factor per 1000 pcs.
56.2
Copper (MK) base in EUR / 100 kg
150
Length mm
113,0
Weight in kg/1000 pc.
116,6
Inner-Ø Al
16,3
Inner-Ø Cu
13,5
Pieces per Packaging Unit
5
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892426131
Customs tariff number
85369010

Caractéristiques techniques

Raccord à sertir aluminium-cuivre
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Aluminium 99,5 Cu gem. DIN EN 13601
      • Surface: nu

Remarques

      • Douille en alu remplie de graisse de contact et fermée contre le dessèchement.
      • Légende:
      • Dimensions
      • d1 - Diamètre intérieur de la prise de fil, côté cuivre
      • d2 - Diamètre intérieur de la prise de fil, côté aluminium
      • L - Longueur

Utilisation

      • Connecteur à sertir pour conducteurs en aluminium, à décharge de traction.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible