![H07Z-K / 07Z-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M51768_PF_1520x1160.jpg)
![H07Z-K / 07Z-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M51768_PF_1520x1160.jpg)
H07Z-K vert-jaune 1 G 70 mm²
Numéro d'article 51850
- monoconducteur sans halogène
- brins fins
- toron nu
Détails de l'article H07Z-K vert-jaune 1 G 70 mm²
- Numéro d'article
- 51850
- Désignation de l'article
- H07Z-K vert-jaune 1 G 70 mm²
- Couleur conducteur
- vert-jaune
- AWG (approx.)
- 2/0
- Ø extérieur mm (approx.)
- 13,2 - 16,6
- Indice cuivre kg/km
- 672,0
- Poids kg/km (approx.)
- 780,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892223372
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques H07Z-K vert-jaune 1 G 70 mm²
Monoconducteur, H07Z-K selon DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41; 07Z-K suivant la DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Tension nominale | AC U0/U 450/750 V |
Tension d'essai | 2500 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe <8 mm: 4x ø extérieur 8-12 mm: 5x ø- Extérieur >12 mm: 6x ø extérieur |
Détails du produit H07Z-K vert-jaune 1 G 70 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Enroulement du film autorisé au-dessus du conducteur
-
- Isolation conducteur: polyoléfine réticulée selon DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (type de mélange EI5)
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- résistant: ozone
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525 1 Annexe B
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant à l'ozone selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Certifications et approbations:
- H07Z-K: HAR
- H07Z-K: EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- Marquage autorisé: noir, vert-jaune, bleu, marron, rouge, blanc, gris, violet, orange, rose
Utilisation
-
Applications dans lesquelles, en cas d'incendie, il est nécessaire de ne dégager que peu de fumée et de gaz corrosifs. Installation dans un tube sur ou sous crépi ou dans des systèmes fermés similaires. Convient pour une installation fixe protégée dans des installations d'éclairage ou des appareils de commutation et de commande jusqu'à 1000V de tension alternative ou 750V de tension continue contre la terre.