H07BQ-F orange 2 x 1,5 mm²
Numéro d'article 22058
- robuste
- souple au froid
Détails de l'article H07BQ-F orange 2 x 1,5 mm²
- Numéro d'article
- 22058
- Désignation de l'article
- H07BQ-F orange 2 x 1,5 mm²
- Matière de bourrage
- sans fil de bourrage
- AWG (approx.)
- 16
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,6 - 9,8
- Indice cuivre kg/km
- 29,0
- Poids kg/km (approx.)
- 92,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892064234
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques H07BQ-F orange 2 x 1,5 mm²
Câble de commande et de raccordement PUR, H07BQ-F selon DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 07BQ-F suivant la DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Plage de température | en mouvement -40°C à +80°C pose fixe -50°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Tension nominale | AC U0/U 450/750 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2500 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 5x Ø extérieur pose fixe 3x Ø extérieur |
Détails du produit H07BQ-F orange 2 x 1,5 mm²
Construction
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Isolation conducteur: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (type de mélange EI6)
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 cond.: coloré
- 7 - 12 cond.: conducteurs noirs numérotés
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
- sans fil de bourrage
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
- Couleur de la gaine: orange
Propriétés
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure
- pour usage en extérieur
- souple au froid
- sans halogène
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
- Certifications et approbations:
- H07BQ-F: HAR
- H07BQ-F: EAC
Remarques
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
- En cas de sollicitation mécanique moyenne dans des endroits secs, humides ou mouillés ainsi qu'à l'extérieur dans des ateliers industriels et agricoles ou sur des chantiers pour le raccordement d'appareils, par exemple des lampes portatives, des outils électriques comme des perceuses, des scies circulaires et des ponceuses. En cas de pose dans des tuyaux ou des systèmes fermés similaires, l'utilisation du câble est autorisée jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 750 V de tension continue contre terre inclus.