H05Z-K jaune 1 x 0,75 mm² Numéro d'article 52889
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA
  • monoconducteur sans halogène
  • brins fins
  • toron nu

Détails de l'article

Numéro d'article
52889
Désignation de l'article
H05Z-K jaune 1 x 0,75 mm²
Couleur conducteur
jaune
AWG (approx.)
19
Ø extérieur mm (approx.)
2,2 - 2,8
Indice cuivre kg/km
7,2
Poids kg/km (approx.)
12,4
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100
possibilité de coupes
non
EAN / GTIN
4060892222177
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Monoconducteur selon DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41
Plage de température en mouvement -5°C à +90°C
pose fixe -40°C à +90°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai 2000 V
Rayon de courbure minimum pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Enroulement du film autorisé au-dessus du conducteur
      • Isolation conducteur: polyoléfine réticulée selon DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (type de mélange EI5)
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • résistant: ozone
      • sans halogène
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525 1 Annexe B
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
      • résistant à l'ozone selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Certifications et approbations:
      • HAR
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Applications où, en cas d'incendie, il est exigé que peu de fumée et de gaz corrosifs soient libérés. Pour le câblage interne d'appareils et pour le raccordement de luminaires. Convient pour l'installation dans le tube d'installation électrique sur ou sous crépi, mais uniquement pour les circuits de signalisation et de commande.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible