![H03VV-F / 03VV-F Câble de commande PVC, 300/300 V, Code couleur / code numéroté, non blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M29736_PF_1520x1160.jpg)
![H03VV-F / 03VV-F Câble de commande PVC, 300/300 V, Code couleur / code numéroté, non blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M29736_PF_1520x1160.jpg)
H03VV-F BLACK 4 G 0,75 mm²
Numéro d'article 29406
- pour le raccordement d'appareils électriques légers en cas de faibles sollicitations mécaniques
Détails de l'article H03VV-F BLACK 4 G 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 29406
- Désignation de l'article
- H03VV-F BLACK 4 G 0,75 mm²
- Couleur de la gaine
- noir
- AWG (approx.)
- 19
- Ø extérieur mm (approx.)
- 5,7 - 7,3
- Indice cuivre kg/km
- 29,0
- Poids kg/km (approx.)
- 72,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 50, 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892058554
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques H03VV-F BLACK 4 G 0,75 mm²
Câble de raccordement PVC, 2 - 4 cond.: selon DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, CEI 60227-5; 5 - 7 cond.: suivant la DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 |
|
Plage de température | en mouvement -5°C à +70°C pose fixe -40°C à +70°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/300 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Tension de claquage | 4000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit H03VV-F BLACK 4 G 0,75 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 cond.: coloré
- 6 - 7 cond.: conducteurs noirs numérotés
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: voir fiche technique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- H03VV-F BLACK - H03VV-F WHITE: HAR
- H03VV-F BLACK - H03VV-F WHITE: EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Dans les ménages et les bureaux, pour les appareils et les applications à faible sollicitation, par exemple les appareils radio, les lampes de table et les lampadaires, les machines de bureau.