![F-CY-JZ / F-CY-OZ / F-DY-OZ Câble de commande et de raccordement PVC, 300/500 V, repérage numéroté, blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M16320_PF_1520x1160.jpg)
![F-CY-JZ / F-CY-OZ / F-DY-OZ Câble de commande et de raccordement PVC, 300/500 V, repérage numéroté, blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M16320_PF_1520x1160.jpg)
F-CY-OZ gris 3 x 0,75 mm²
Numéro d'article 16559
- type préférentiel CEM
Détails de l'article F-CY-OZ gris 3 x 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 16559
- Désignation de l'article
- F-CY-OZ gris 3 x 0,75 mm²
- AWG (approx.)
- 19
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,6
- Indice cuivre kg/km
- 52,0
- Poids kg/km (approx.)
- 66,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892021725
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques F-CY-OZ gris 3 x 0,75 mm²
Câble de commande et de raccordement PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Plage de température | en mouvement -10°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Tension d'essai cond./blindage | 2000 V |
Tension de claquage | 8000 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz: 0,5 - 2,5 mm²: approx. 150 pF/m |
Capacité de service cond./blindage | à 800 Hz: 0,5 - 2,5 mm²: approx. 270 pF/m |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit F-CY-OZ gris 3 x 0,75 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC, Type de mélange Z 7225
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection (OZ)
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Blindage:
- 1 cond.: répartition en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85 %
- 2 - 100 cond.: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85 %
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- 2 - 100 cond.: EAC
- 2 - 100 cond.: Réf. VDE 7034, valide pour une plage de température jusqu'à +70°C
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- précisez la mention «salle blanche» en passant votre commande
Utilisation
-
Câble destiné aux applications flexibles en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des endroits secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur, en tant que câble de raccordement et de commande dans la construction de machines et les machines-outils, les installations informatiques, mais aussi comme conducteurs de signaux en électronique. Un film séparateur stabilisant situé entre les conducteurs torsadés et le tressage réduit notablement le diamètre extérieur, ce qui permet de réaliser notamment des rayons de courbure et un poids nettement réduits. La densité élevée du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.