![EW round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94064_TZ_1520x1160.jpg)
![EW round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94064_TZ_1520x1160.jpg)
EW round PG 36 / PG 42
Numéro d'article 90640
Détails de l'article EW round PG 36 / PG 42
- Numéro d'article
- 90640
- Item description
- EW round PG 36 / PG 42
- Outer Ø mm (approx.)
- 57
- Thread length mm
- 9.0
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892377129
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques EW round PG 36 / PG 42
Nickel plated brass extender | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit EW round PG 36 / PG 42
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
- TL - Thread Length
- D - Outer diameter
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements EW round PG 36 / PG 42
Accessoires
Produits complémentaires