![EW-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98585_1520x1160.jpg)
![EW-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98585_1520x1160.jpg)
EW-PA grey PG 16 / PG 21
Numéro d'article 90080
Détails de l'article EW-PA grey PG 16 / PG 21
- Numéro d'article
- 90080
- Item description
- EW-PA grey PG 16 / PG 21
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892372575
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques EW-PA grey PG 16 / PG 21
PA extender | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Détails du produit EW-PA grey PG 16 / PG 21
Construction
- Material: Polyamide (PA)
Propriétés
- halogen-free
- phosphor-free
- silicone-free
- cadmium-free
Remarques
- Black on request.
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Téléchargements EW-PA grey PG 16 / PG 21
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_1520x1160.jpg)