![Copper band](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905122_1520x1160.jpg)
![Copper band](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905122_1520x1160.jpg)
Copper band 50 33
Numéro d'article 905119
Détails de l'article Copper band 50 33
- Numéro d'article
- 905119
- Item description
- Copper band 50 33
- Pieces per Packaging Unit
- 1
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892378515
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques Copper band 50 33
Rolled copper foil and copper band |
Détails du produit Copper band 50 33
Construction
- Material: Rolled copper foil
Remarques
- Self-adhesive - with protective cover for the adhesive - electrically conductive adhesive - adhesive strength 900g/inch (according to KS A 1107) - thickness approx 40µm - thickness incl. adhesive approx 70µm. Other dimensions on request.
Utilisation
- Stabilizes the braided ends of shielded cables and wires.
Téléchargements Copper band 50 33
Accessoires
Produits complémentaires