Feuille de cuivre laminée-Bande de cuivre (20,0/33,0)

Feuille de cuivre laminée-Bande de cuivre (20,0/33,0) Numéro d'article 905117
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Détails de l'article

Numéro d'article
905117
Désignation de l'article
Feuille de cuivre laminée-Bande de cuivre (20,0/33,0)
Longueur mm
33,0
Largeur mm
20,0
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892378492
Numéro de tarif douanier
74198090

Caractéristiques techniques

Feuille de cuivre laminée-Bande de cuivre

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Feuille de cuivre laminé

Remarques

      • Autoadhésif - avec couvercle de protection pour l'adhésif - adhésif électroconducteur - force d'adhérence de 900g/pouce (selon KS A 1107) - épaisseur d'environ 40 µm - épaisseur incluant l'adhésif d'environ 70 µm. Autres dimensions sur demande.

Utilisation

      • Stabilise l'extrémité de la tresse des câbles et des fils blindés.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible