Gaine thermorétractable Polyoelfin CMP 375-0-A Numéro d'article 91296
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91296
Désignation de l'article
Gaine thermorétractable Polyoelfin CMP 375-0-A
Type
CMP 375-0-A
Couleur
noir
Ø interieur après rétraction en mm
4,8
Ø interieur avant rétraction en mm
9,5
Epaisseur de la gaine mm
0,6
Mètre par unité de conditionnement
30.5
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892394584
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine thermorétractable Polyoelfin 2:1
Plage de température -55°C à +135°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyoléfine

Propriétés

      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • sans plomb

Remarques

      • Présentations de livraison:
      • Cartons CMP (sections de 1,2m) (25 sections = 30,5m ; 10 sections = 12,2m)
      • Bobine CMP

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour rétablir l'isolation
      • pour sceller les composants électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible