Manchons de montage de câbles 30-40 mm Numéro d'article 905597

Détails de l'article

Numéro d'article
905597
Désignation de l'article
Manchons de montage de câbles 30-40 mm
Ø intérieur max. mm
40,0
Ø intérieur min. mm
30,0
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892427923
Numéro de tarif douanier
73129000

Caractéristiques techniques

Manchons de montage de câbles

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier inoxydable 1.4401 / AISI 316

Utilisation

      • Manchon de montage de câbles de haute qualité en acier inoxydable - convient également aux éoliennes situées près des côtes. Pour le montage antidérapant de câbles suspendus verticalement.
      • Une boucle latérale renforcée par une cosse et une pince à sertir.
      • Tressée à l'envers - se resserre d'elle-même sous l'effet de la traction.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible