CAN-BUS 0,34mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,34 mm²
Numéro d'article 801572
Détails de l'article CAN-BUS 0,34mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,34 mm²
- Numéro d'article
- 801572
- Désignation de l'article
- CAN-BUS 0,34mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,34 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,5
- Indice cuivre kg/km
- 21,0
- Poids kg/km (approx.)
- 65,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314995
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques CAN-BUS 0,34mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,34 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit CAN-BUS 0,34mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,34 mm²
Construction
- Couleur de la gaine: violet