CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violet 2 x 2 x AWG 24 / 19
Numéro d'article 801982
Détails de l'article CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violet 2 x 2 x AWG 24 / 19
- Numéro d'article
- 801982
- Désignation de l'article
- CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violet 2 x 2 x AWG 24 / 19
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8,4
- Indice cuivre kg/km
- 40,0
- Poids kg/km (approx.)
- 80,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892315015
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violet 2 x 2 x AWG 24 / 19
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violet 2 x 2 x AWG 24 / 19
Construction
- Couleur de la gaine: violet