Austria
Denmark
Finland
Germany
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Malaysia
Morocco
Netherlands
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates
United Kingdom
Vietnam
DE
EN
FR
Cotation des métaux
Métaux
Cotation
Cuivre*
935.21 EUR / 100kg
Cuivre (MK)
1,050.45 EUR / 100kg
Al
329.59 EUR / 100kg
Ni
1,785.61 EUR / 100kg
Ag
1,055.10 EUR / 1,000g
Or
68,810.00 EUR / 1,000g
Valeurs du: 2024-06-20
Votre cotation des métaux
* Les cotations du cuivre comprennent 1% de frais d'achat*. Les prix indiqués se réfèrent toujours à 100 kg. Toutes les informations sont sans garantie.
Produits
Câbles pour l'industrie et les machines
Câbles pour infrastructures et bâtiments
Solutions pour les énergies renouvelables
Solutions pour le transport et trafic
Technique événementielle et le scénique
Câbles spiralés et câbles confectionnés
Presse-étoupes
Connecteurs et connectique
Accessoires de câble et outils
Câbles de commande et raccordement
Câble de données, coaxial et câble informatique
Câble d'industrial Ethernet et BUS
Fibres optiques Industrie
Câbles résistants à la température
Monoconducteurs et câble à fils
Câble de moteur, servo et d'émission
Câbles pour une utilisation en mouvement permanent
Câbles selon les normes internationales
Câbles d'installation
Câbles téléphoniques et détection d'incendie
Câbles d'énergie et à courant fort
Fibre optique - Infrastructure
Câble de bus - technique du bâtiment
Câbles réseaux
Solaire et photovoltaïques
Énergie éolienne
Automobile et véhicules utilitaires
Industrie ferroviaire et véhicules sur rail
Marine et offshore
Technique du son
Technique d'éclairage
Technique vidéo
Cordons spiralés
Cordons de raccordement / connectique
Raccords en plastique
Presse-étoupes en laiton
Presse étoupe en inox
HELUTEC Connecteurs
Connectique de cuivre - Office
Connectique cuivre - Industrie
Connectique fibre optique - Office
Connectique fibre optique - Industrie
Protection de câble
Embouts terminaux et manchons de liaison
Lier, assembler et fixer
Repérage et marquage
Embouts
Cosses
Outils
Sélecteur de produits
Entreprise
Page d’accueil
|
Sélecteur de produits
|
Câbles pour infrastructures et bâtiments
|
Câbles d'énergie et à courant fort
|
Câbles de détection d'incendie avec maintien de fonction - 0,6/1 kV
Produits
Articles
(46)
Filtrer / Tri
Câbles pour l'industrie et les machines
535
Câbles de commande et raccordement
133
Câbles de commande PVC et raccordement
44
Câbles de commande et de raccordement PUR/TPE
26
Câbles de commande et de raccordement sans halogène
39
Câbles de commande et de raccordement en silicone
7
Câbles de commande et de raccordement caoutchouc
9
Câbles de commande et de raccordement sécurité intrinsèque
3
Câbles de commande et de raccordement compatibles avec les chaînes porte-câbles
27
Câbles de commend et de raccordement approuvés HAR
15
Câbles de commend et de raccordement approuvés UL/CSA
46
Câbles de données, coaxial et câbles informatique
139
Câbles de données
37
Câbles de données sans halogène
8
Câbles de données approuvés UL/CSA
20
Lignes de données compatibles avec les chaînes de traction
13
Câbles d'instrumentation et de données
42
Câbles électroniques industriels
3
Câbles de compensation et de capteurs
1
Câbles ruban plats
3
Câbles coaxiaux
42
Câbles d'industrial Ethernet et BUS
120
Industrial Ethernet
40
PROFInet
31
Profibus
42
FOUNDATION™ Fieldbus
1
CAN-Bus
20
DeviceNet™
6
AS-Interface
6
Autres câbles de bus
18
Fibres optiques Industrie
16
FO - Câbles industrielle GOF
2
Câbles FO breakout Profibus/PROFInet
6
FO - Câbles industrielle HCS
4
FO - Câbles industrielle POF
4
Câbles résistants à la température
34
Câbles en PVC et réticulés (max. 145°C)
3
Câbles en silicone (-60°C à +180°C)
7
Câbles FEP (-100°C á +205°C)
1
Câbles en soie de verre (-60°C á +400°C)
2
Conducteurs individuels/conducteurs en réseau (-55°C à +145°C)
6
Monoconducteurs en silicone (-60°C à +180°C)
7
Monoconducteurs FEP (-100°C á +205°C)
1
Monoconducteurs PTFE (-190°C á +260°C)
1
Monoconducteurs en soie de verre (max. 1000°C)
3
Monoconducteurs et câbles à fils
63
Monoconducteurs PVC et câble à fils
18
Conducteurs et câbles monoconducteurs en PUR
5
Monoconducteurs et câbles à fils silicone
7
Monoconducteurs et câbles à fils caoutchouc
6
Conducteurs et câbles sans halogène
20
Conducteurs individuels et câbles conducteurs résistants à la température
14
Fils et conducteurs approuvés UL CSA
16
Conducteurs individuels et câbles conducteurs pour une utilisation en mouvement permanent
6
Monoconducteurs pour véhicules
2
Câbles solaires
4
Câbles de mise à terre
4
Câbles de moteur, servo et d'émission
45
Câbles moteur TOPFLEX
25
Câbles de servitude TOPSERV
15
Câbles de transmission TOPGEBER
5
Câbles pour une utilisation en mouvement permanent
88
Lignes compatibles avec les chaînes de traction
70
Conduites torsibles
14
Câbles enroulables pour les grues et la manutention
3
Câbles plats
4
Câbles d'ascenseur
6
Câbles selon les normes internationales
313
UL/CSA - Amérique du Nord
159
HAR - Europe
26
VDE - Allemagne
18
EAC - Russie
214
Câbles pour infrastructures et bâtiments
110
Câbles d'installation
3
Câbles d'installation en PVC
2
Câbles d'installation sans halogène
1
Câbles téléphoniques et détection d'incendie
13
Câbles extérieur de télécommunication
2
Câbles intérieur de télécommunication
6
Câbles d'alarme incendie
5
Câbles d'énergie et à courant fort
33
Câbles de terre et de distribution d'énergie - 0,6/1 kV
14
Câbles de terre et de distribution d'énergie sans halogène - 0,6/1 kV
2
Câbles de sécurité avec maintien de fonction - 0,6/1 kV
8
Câbles de détection d'incendie avec maintien de fonction - 0,6/1 kV
4
Câbles moyenne tension - 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
10
Fibres optiques - Infrastructure
24
FO - Câbles intérieur
4
FO - Câbles universel
4
FO - Câbles extérieur
12
FO - Câbles d'air
2
FO - Câbles mobile
2
Câbles de bus - technique du bâtiment
6
EIB / E-Bus / KNX
6
Câbles bus pour systèmes de communication avec les patients
2
Câbles réseaux
28
Câbles LAN Cat. 5
3
Câbles LAN Cat. 5e
8
Câbles LAN Cat. 6
6
Câbles LAN Cat. 6A
3
Câbles LAN Cat. 7
1
Câbles LAN Cat. 7e
5
Câbles LAN Cat. 7A
2
Solutions pour les énergies renouvelables
60
Solaire et photovoltaïques
55
Câbles pour systèmes photovoltaïques (DC)
5
Outils pour installations photovoltaïques
2
Câbles d'énergie pour installations photovoltaïques (AC)
9
Câbles moyenne tension pour l'alimentation du réseau (MT)
6
Câbles de communication et connecteurs pour installations photovoltaïques
13
Connecteurs solaire
4
Accessoires pour installations photovoltaïques
18
Énergie éolienne
5
Énergie éolienne - Aluminium
5
Solutions pour le transport et trafic
58
Automobile et véhicules utilitaires
4
Câbles de recharge
2
Industrie ferroviaire et véhicules sur rail
50
Câbles RADOX®
48
Accessoires pour l'industrie ferroviaire et véhicules sur rail
2
Marine et offshore
4
Technique événementielle et le scénique
69
Technique du son
18
Câbles de haut-parleur
6
Câble audio
5
Câbles d'instrument
1
Câbles de microphone
6
Technique d'éclairage
11
Câbles DMX
9
Câbles de charge
2
Technique vidéo
42
Câbles coaxiaux
42
Câbles spiralés et câbles confectionnés
57
Cordons spiralés
5
Cordons spiralés PVC
1
Cordons spiralés PUR
4
Cordons de raccordement / connectique
52
Confections pour Ethernet industriel
31
Confections pour fibre optique
13
Confections pour systèmes de bus
2
Confections pour les réseaux
6
Presse-étoupes
114
Raccords en plastique
55
Raccords plastiques standard
18
Raccords en plastique Ex
4
Raccords en plastique sans filetage
3
Accessoires pour raccords en plastique
29
Presse-étoupes en inox
14
Accessoires pour raccords en acier inox
7
Raccords standard en acier inoxydable
3
Embouts hygiéniques en acier inoxydable
3
Presse-étoupes en laiton
64
Raccords standard en laiton
27
Presse-étoupes CEM en laiton
7
Accessoires pour des presse-étoupes en laiton
30
Connecteurs et connectique
28
Connectique de cuivre - Office
13
Système modulaire RJ45
5
Panneaux de patch RJ45
4
Boîtes de jonction RJ45
3
Accessoires RJ45
1
Connectique cuivre - Industrie
4
PROFIBUS connecteurs mâle et adaptateurs
2
Connecteurs mâle RJ45
1
Connecteurs mâle M12
1
Connectique fibre optique - Office
7
Connecteurs à fiches et accouplements
2
Boîtes d'épissure et accessoires
3
Accessoires pour la connectique fibre optique - Office
2
Connectique FO - Industrie
3
Connecteur à fiches
1
Panneaux de patch
2
Accessoires de câble et outils
236
Protection de câble
99
Gaines annelées
11
Gaines annelées divisible
2
Gaines d’isolation
3
Gaines rétractables
12
Gaines tressées
3
Gaines de protection très flexibles
9
Protection des câbles pour une contrainte mécanique élevée
10
Raccords de gaine
33
Gaines câbles presse-étoupes
2
Accessoires pour gaine de protection de câble
10
Protection haute température
4
Embouts terminaux et manchons de liaison
16
Manchons de liaison à s'amenuiser
6
Manchons d'assemblage par emboîtement
1
Connecteurs de brins
1
Embouts terminaux pour rétracter
2
Embouts terminaux à technique de l'enfilage
1
Accessoires pour d'embouts terminaux et manchons de liaison
5
Lier, assembler et fixer
20
Attaches câbles
12
Bobines plastique
1
Serre-câbles auto-agrippants
1
Socles de fixation
6
Repérage et marquage
13
Bagues d'identification 2
10
Marquages Câble
3
Embouts
5
Embouts isolés
4
Embouts de câble non isolés
1
Embouts pour deux brins
1
Cosses
27
Cosses-câbles
10
Cosses tubulaire
7
Cosses à sertir
5
Raccords à sertir
3
Joint bout à bout
1
Connecteurs de blindage
1
Outils
55
Dégainage
15
Pressages
16
Montage de presse-étoupes
2
Traitement des colliers de serrage
2
Chaussettes de câble à enfiler/à monter
3
Enrouleurs touret
8
Pinces coupantes
8
4 Résultats trouvés
Par page:
12
24
48
60
Trier par:
Pertinence
Meilleures ventes
Nom croissant
Nom décroissant
Nombre de conducteurs
4
(4)
8
(4)
12
(1)
16
(3)
20
(1)
24
(3)
32
(2)
36
(2)
40
(4)
60
(1)
64
(3)
80
(4)
100
(1)
104
(3)
120
(1)
200
(1)
Voir les résultats
Nombre de paires
2
(4)
4
(4)
6
(1)
8
(3)
10
(1)
12
(3)
16
(3)
20
(4)
30
(1)
32
(3)
40
(4)
50
(1)
52
(3)
60
(1)
100
(1)
Voir les résultats
Diamètre extérieur
De (mm)
Jusqu’à (mm)
Voir les résultats
Couleur de la gaine
orange
(1)
rouge
(3)
Voir les résultats
JE-H(St)H Bd FE 180/E30-E90
18 articles disponibles
Voir le produit
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable
10 articles disponibles
Voir le produit
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90
9 articles disponibles
Voir le produit
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30
9 articles disponibles
Voir le produit
Info Circle
chevron-left
Layer 1
Alert
Browse file
Download file
File
Image
Pdf
Word
Text
Excel
Powerpoint
Archive
Csv
Audio
Video
Spinner
Calendar
Sort None
Sort ASC
Sort DESC
Return arrow
Minus
YouTube
Sync
Visible
Invisible