![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91209_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91209_1520x1160.jpg)
Cable protection tube type h grau 52 mm
Numéro d'article 91216
Détails de l'article Cable protection tube type h grau 52 mm
- Numéro d'article
- 91216
- Item description
- Cable protection tube type h grau 52 mm
- Inner-Ø ca. mm
- 45
- Outer-Ø ca. mm
- 52
- PU/m
- 25
- Cut-to-length service available
- no
- EAN/GTIN
- 4060892378874
- customs tariff number
- 39173200
Caractéristiques techniques Cable protection tube type h grau 52 mm
Temperature range | -20°C up to +70°C temporary up to +80°C |
Détails du produit Cable protection tube type h grau 52 mm
Construction
-
- PVC
Propriétés
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
Remarques
-
- Suitable connection glands: USK, LKI, US and LI
Utilisation
-
- Cable protection tube with integrated hard plastic winding.
-
- Plant and machine construction
-
- Automation technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction