![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91209_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91209_1520x1160.jpg)
Cable protection tube type h grau 45 mm
Numéro d'article 91215
Détails de l'article Cable protection tube type h grau 45 mm
- Numéro d'article
- 91215
- Item description
- Cable protection tube type h grau 45 mm
- Inner-Ø ca. mm
- 38
- Outer-Ø ca. mm
- 45
- PU/m
- 25
- Cut-to-length service available
- no
- EAN/GTIN
- 4060892378867
- customs tariff number
- 39173200
Caractéristiques techniques Cable protection tube type h grau 45 mm
Temperature range | -20°C up to +70°C temporary up to +80°C |
Détails du produit Cable protection tube type h grau 45 mm
Construction
-
- PVC
Propriétés
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
Remarques
-
- Suitable connection glands: USK, LKI, US and LI
Utilisation
-
• Cable protection tube with integrated hard plastic winding.<br /><br />• Plant and machine construction<br />• Automation technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements Cable protection tube type h grau 45 mm
Accessoires
Produits complémentaires