![BL-W](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96376_TZ_1520x1160.jpg)
![BL-W](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96376_TZ_1520x1160.jpg)
BL-W M16 x 1.5 / PG 9
Numéro d'article 96377
Détails de l'article BL-W M16 x 1.5 / PG 9
- Numéro d'article
- 96377
- Item description
- BL-W M16 x 1.5 / PG 9
- Outer Ø mm (approx.)
- 13.5
- Thread type
- metric
- Pieces per Packaging Unit
- 500
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892374210
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques BL-W M16 x 1.5 / PG 9
Foam blind plate | |
Temperature range | -20°C to +70°C |
Détails du produit BL-W M16 x 1.5 / PG 9
Construction
-
- Material: foam
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- D - Outer diameter
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
-
- As dust cap for HSK cable glands.
Téléchargements BL-W M16 x 1.5 / PG 9
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93867_TZ_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93867_TZ_1520x1160.jpg)