![BL-H](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96416_TZ_1520x1160.jpg)
![BL-H](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96416_TZ_1520x1160.jpg)
BL-H M40 x 1.5 / PG 36
Numéro d'article 96423
Détails de l'article BL-H M40 x 1.5 / PG 36
- Numéro d'article
- 96423
- Item description
- BL-H M40 x 1.5 / PG 36
- Outer Ø mm (approx.)
- 45
- Thread type
- metric
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892374173
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques BL-H M40 x 1.5 / PG 36
PVC blind plate | |
Temperature range | -20°C to +70°C |
Détails du produit BL-H M40 x 1.5 / PG 36
Construction
-
- Material: Rigid-PVC
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- D - Outer diameter
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction<br />• As dust cap for HSK cable glands.
Téléchargements BL-H M40 x 1.5 / PG 36
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)