Plaque d'obturation PVC BL-H PG 7 / M12 x 1.5 Numéro d'article 96416

Détails de l'article

Numéro d'article
96416
Désignation de l'article
Plaque d'obturation PVC BL-H PG 7 / M12 x 1.5
Ø extérieur mm (approx.)
11
Type de filetage
métrique / PG
Taille
M12 x 1,5 / PG 7
Pièce par unité de doncitionnement
500
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892374104
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Plaque d'obturation PVC
Plage de température -20°C à +70°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: PVC rigide

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • D - Diamètre extérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Comme fermeture anti-poussière pour les presse-étoupes HSK.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible