Anaconda Sealtite® ZHLS schwarz 21,1 mm Numéro d'article 94990

Détails de l'article

Numéro d'article
94990
Item description
Anaconda Sealtite® ZHLS schwarz 21,1 mm
Trade size inch
1/2
Inner-Ø ca. mm
16
Outer-Ø ca. mm
21.1
PU/m
30
Cut-to-length service available
no
EAN/GTIN
4060892390289
customs tariff number
83071000

Caractéristiques techniques

Protection class IP 67
Temperature range -25°C up to +80°C
temporary up to +100°C

Détails du produit

Construction

      • Outer sheath material: Polyolefine

Propriétés

      • UV-resistant
      • halogen-free

Remarques

      • Suitable connection glands: LT straight, LT angled, T&B straight, T&B angled

Utilisation

    • Halogen-free, low smoke generation. Protection tube from reinforced, galvanized steel band with spiral wound, latched profile, a continuous cord seal and extruded plastic sheath. This complex construction method keeps the plastic sheath and the internal tube together.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible