Anaconda Sealtite® HC schwarz 47,8 mm Numéro d'article 91243

Détails de l'article

Numéro d'article
91243
Item description
Anaconda Sealtite® HC schwarz 47,8 mm
Trade size inch
1 1/2
Inner-Ø ca. mm
40.3
Outer-Ø ca. mm
47.8
PU/m
15
Cut-to-length service available
no
EAN/GTIN
4060892390104
customs tariff number
39173900

Caractéristiques techniques

Protection class IP 67
Temperature range -45°C up to +105°C
temporary up to +120°C

Détails du produit

Construction

      • Galvanised steel
      • Outer sheath material: PVC

Propriétés

      • UV-resistant

Remarques

      • Suitable connection glands: LT straight, LT angled, T&B straight, T&B angled

Utilisation

      • For extremely extensive temperature ranges. Protection tubes from reinforced, galvanized steel band with spiral wound, latched profile, a continuous cord seal and extruded plastic sheath. This complex construction method keeps the plastic sheath and the internal tube together.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible