AGDR-PE PG 16
Numéro d'article 96533
Détails de l'article AGDR-PE PG 16
- Numéro d'article
- 96533
- Item description
- AGDR-PE PG 16
- Outer Ø mm (approx.)
- 27
- Thread type
- Pieces per Packaging Unit
- 500
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892373985
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques AGDR-PE PG 16
PE threaded connection ring | |
Temperature range | -30°C to +70°C |
Détails du produit AGDR-PE PG 16
Construction
-
- Material: Polyethylen (PE)
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- cadmium-free
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- D - Outer diameter
- d - Inner diameter
- S - Strength
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction<br />• For sealing against water and dust.
Téléchargements AGDR-PE PG 16
Accessoires
Produits complémentaires