![AGDR-PE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90890_1520x1160.jpg)
![AGDR-PE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90890_1520x1160.jpg)
AGDR-PE M63 x 1.5
Numéro d'article 90897
Détails de l'article AGDR-PE M63 x 1.5
- Numéro d'article
- 90897
- Item description
- AGDR-PE M63 x 1.5
- Outer Ø mm (approx.)
- 72
- Thread type
- metric
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892374098
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques AGDR-PE M63 x 1.5
PE threaded connection ring | |
Temperature range | -30°C to +70°C |
Détails du produit AGDR-PE M63 x 1.5
Construction
- Material: Polyethylen (PE)
Propriétés
- halogen-free
- phosphor-free
- cadmium-free
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- D - Outer diameter
- d - Inner diameter
- S - Strength
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
- For sealing against water and dust.
Téléchargements AGDR-PE M63 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_1520x1160.jpg)