Adapter round M40 x 1.50 / PG 36 - high-profile design Numéro d'article 904370

Détails de l'article

Numéro d'article
904370
Item description
Adapter round M40 x 1.50 / PG 36 - high-profile design
Outer Ø mm (approx.)
50
Thread length mm
8.0
Pieces per Packaging Unit
25
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892376924
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated round brass adapter
Temperature range up to +200°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • SI - Size of the internal thread

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible