![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_1520x1160.jpg)
Adapter round M25 x 1.50 / PG 9
Numéro d'article 904346
Détails de l'article Adapter round M25 x 1.50 / PG 9
- Numéro d'article
- 904346
- Item description
- Adapter round M25 x 1.50 / PG 9
- Outer Ø mm (approx.)
- 27
- Thread length mm
- 7.5
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892376689
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Adapter round M25 x 1.50 / PG 9
Nickel plated round brass adapter | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit Adapter round M25 x 1.50 / PG 9
Construction
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements Adapter round M25 x 1.50 / PG 9
Accessoires
Produits complémentaires
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_1520x1160.jpg)