Adapter PA grey PG 21 / M32 x 1.50 Numéro d'article 93663
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
93663
Item description
Adapter PA grey PG 21 / M32 x 1.50
Colour
grey (RAL 7035)
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892371974
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PA adapter
Temperature range -40°C to +100°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyamide (PA)

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free

Remarques

      • Black on request.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • SI - Size of the internal thread

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible