Adapter PA gris PG 11 / M16 x 1.50 Numéro d'article 93655
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
93655
Désignation de l'article
Adapter PA gris PG 11 / M16 x 1.50
Type de filetage
métrique / PG
Taille intérieur
M16 x 1.50
Taille extérieur
PG 11
Couleur
gris (RAL 7035)
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892371899
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Adaptateur PA
Plage de température -40°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone

Remarques

      • noir sur demande
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible