Adapter PA-ATEX black PG 42 / M40 x 1.50
Numéro d'article 904460
Détails de l'article Adapter PA-ATEX black PG 42 / M40 x 1.50
- Numéro d'article
- 904460
- Item description
- Adapter PA-ATEX black PG 42 / M40 x 1.50
- Colour
- black (RAL 9005)
- Pieces per Packaging Unit
- 5
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892372230
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques Adapter PA-ATEX black PG 42 / M40 x 1.50
PA EX adapter | |
Temperature range | -20°C to +70°C |
Protection class | IP 66 |
Détails du produit Adapter PA-ATEX black PG 42 / M40 x 1.50
Construction
-
- Material: Polyamide (PA)
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
Remarques
-
- Approval: PTB 04 ATEX 1040 X
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction