Adapter hexagonal M20 x 1.50 / NPT 1/2" - high-profile design Numéro d'article 94167

Détails de l'article

Numéro d'article
94167
Item description
Adapter hexagonal M20 x 1.50 / NPT 1/2" - high-profile design
Thread length mm
6.0
Spanner size mm
24
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892376115
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated hexagonal brass adapter
Temperature range up to +200°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • SI - Size of the internal thread

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible