![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_1520x1160.jpg)
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_1520x1160.jpg)
Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 9
Numéro d'article 904299
Détails de l'article Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 9
- Numéro d'article
- 904299
- Item description
- Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 9
- Thread length mm
- 7.5
- Spanner size mm
- 27
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892376221
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 9
Nickel plated hexagonal brass adapter | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 9
Construction
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 9
Accessoires
Produits complémentaires
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_1520x1160.jpg)