A-2Y(L)2Y Bd noir 10 x 2 x 0,6 mm Numéro d'article 34103
  • Certificat EAC
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
34103
Désignation de l'article
A-2Y(L)2Y Bd noir 10 x 2 x 0,6 mm
Ø extérieur mm (approx.)
12,5
Indice cuivre kg/km
57,0
Poids kg/km (approx.)
171,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
100
Conditionnement/m
100, 500, 1000
capable de rompre
oui
EAN / GTIN
4060892261114
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
      • , Diamètre de conducteur: 0.6 mm
      • Couleur de la gaine: noir

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible