![ZES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90275_1520x1160.jpg)
![ZES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90275_1520x1160.jpg)
ZES PG 42 (CD 31.0-40.0 mm)
Numéro d'article 90577
Détails de l'article ZES PG 42 (CD 31.0-40.0 mm)
- Numéro d'article
- 90577
- Item description
- ZES PG 42 (CD 31.0-40.0 mm)
- Thread type
- Cable Ø from / to mm
- 31.0 - 40.0
- Thread length mm
- 10.0
- Spanner size mm
- 57
- Pieces per Packaging Unit
- 5
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892369629
- Customs tariff number
- 85389099
Caractéristiques techniques ZES PG 42 (CD 31.0-40.0 mm)
Nickel plated hexagonal brass strain relief gland | |
Temperature range | -20°C to +60°C |
Protection class | IP 54 |
Détails du produit ZES PG 42 (CD 31.0-40.0 mm)
Construction
- Material: Brass, nickel plated
- Seal: cuttable sealing ring, Nitrile butadiene rubber (NBR)
- Thrust rings: Galvanised steel
- with cuttable sealing ring
Propriétés
- optimum strain relief
Tests
- Test standard EN 62444
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements ZES PG 42 (CD 31.0-40.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires