![ZES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90275_TZ_1520x1160.jpg)
![ZES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90275_TZ_1520x1160.jpg)
ZES M16 x 1.5 (CD 6.5-10.0 mm)
Numéro d'article 90276
Détails de l'article ZES M16 x 1.5 (CD 6.5-10.0 mm)
- Numéro d'article
- 90276
- Item description
- ZES M16 x 1.5 (CD 6.5-10.0 mm)
- Thread type
- metric
- Cable Ø from / to mm
- 6.5 - 10.0
- Thread length mm
- 5.0
- Spanner size mm
- 18
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892369650
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques ZES M16 x 1.5 (CD 6.5-10.0 mm)
Nickel plated hexagonal brass strain relief gland | |
Temperature range | -20°C to +60°C |
Protection class | IP 54 |
Détails du produit ZES M16 x 1.5 (CD 6.5-10.0 mm)
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
-
- Seal: cuttable sealing ring, Nitrile butadiene rubber (NBR)
-
- Thrust rings: Galvanised steel
-
- with cuttable sealing ring
Propriétés
-
- optimum strain relief
Tests
-
- Test standard EN 62444
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements ZES M16 x 1.5 (CD 6.5-10.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)