Washer KAC-U M10x1.5
Numéro d'article 906050
Détails de l'article Washer KAC-U M10x1.5
- Numéro d'article
- 906050
- Item description
- Washer KAC-U M10x1.5
- Size
- M10 x 1,5
- Inner-Ø ca. mm
- 11
- Outer-Ø ca. mm
- 22
- Thickness mm
- 2
- PU/pc.
- 50
- Break package
- no
- EAN / GTIN
- 4060892421822
- customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques Washer KAC-U M10x1.5
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit Washer KAC-U M10x1.5
Construction
-
- E-Al, one side copper plated
Utilisation
-
• Bi-metallic washer for the processing of aluminium-copper materials.<br />• Only for use in dry areas.