![UNI-DICHT-MFD-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904125_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-MFD-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904125_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT-MFD-MS M25 x 1.5 (CD 7x2.0 mm)
Numéro d'article 904136
Détails de l'article UNI-DICHT-MFD-MS M25 x 1.5 (CD 7x2.0 mm)
- Numéro d'article
- 904136
- Item description
- UNI-DICHT-MFD-MS M25 x 1.5 (CD 7x2.0 mm)
- Thread type
- metric
- Number holes x cable Ø mm
- 7 x 2.0
- Thread length mm
- 9.0
- Spanner size mm
- 30
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892355769
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques UNI-DICHT-MFD-MS M25 x 1.5 (CD 7x2.0 mm)
Nickel plated brass sealing gland | |
Temperature range | -40°C to +130°C |
Protection class | IP 65 |
Détails du produit UNI-DICHT-MFD-MS M25 x 1.5 (CD 7x2.0 mm)
Construction
- Material: Brass, nickel plated
- Seal: thermoplastic elastomers (TPE)
- with multiple TPE sealing inserts
Propriétés
- optimum strain relief through rubber seal
- easy to assemble, time and cost savings
- Large-area sealing
Tests
- Test standard EN 62444
Remarques
- Protection classification IP 68, provided that the bore diameter in the sealing insert area is equal to the cable diameter.
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements UNI-DICHT-MFD-MS M25 x 1.5 (CD 7x2.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_1520x1160.jpg)