UNI-DICHT-MFD-MS M20 x 1.5 (CD 2x5.0 mm) Numéro d'article 904135
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
904135
Item description
UNI-DICHT-MFD-MS M20 x 1.5 (CD 2x5.0 mm)
Thread type
metric
Number holes x cable Ø mm
2 x 5.0
Thread length mm
9.0
Spanner size mm
24
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892355752
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass sealing gland
Temperature range -40°C to +130°C
Protection class IP 65

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Seal: thermoplastic elastomers (TPE)
      • with multiple TPE sealing inserts

Propriétés

      • optimum strain relief through rubber seal
      • easy to assemble, time and cost savings
      • Large-area sealing

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Protection classification IP 68, provided that the bore diameter in the sealing insert area is equal to the cable diameter.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible