![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90150_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90150_1520x1160.jpg)
Cable tie T9-230 black
Numéro d'article 97223
Détails de l'article Cable tie T9-230 black
- Numéro d'article
- 97223
- Typ
- Cable tie T9-230 black
- Colour
- black
- Length mm
- 762
- Width mm
- 9
- Bundle-Ø ca. mm
- 236
- Capacity N
- 800
- PU/pc.
- 100
- EAN / GTIN
- 4060892401305
- customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques Cable tie T9-230 black
Temperature range | -40°C up to +85°C |
Détails du produit Cable tie T9-230 black
Construction
- Polyamide 6.6
Propriétés
- halogen-free
- silicone-free
Remarques
- black: good UV-resistance
Tests
- Flammability acc. to UL 94: V2
Utilisation
- Cable ties with plastic lug for directionality and mounting cables and lines.
- Plant and machine construction
- Robot construction
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Rail technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements Cable tie T9-230 black
Accessoires
Produits complémentaires