![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90150_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90150_PF_1520x1160.jpg)
Cable tie T9-165 transparent
Numéro d'article 96491
Détails de l'article Cable tie T9-165 transparent
- Numéro d'article
- 96491
- Typ
- Cable tie T9-165 transparent
- Colour
- transparent
- Length mm
- 610
- Width mm
- 9
- Bundle-Ø ca. mm
- 185
- Capacity N
- 800
- PU/pc.
- 100
- EAN / GTIN
- 4060892401275
- customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques Cable tie T9-165 transparent
Temperature range | -40°C up to +85°C |
Détails du produit Cable tie T9-165 transparent
Construction
-
- Polyamide 6.6
Propriétés
-
- halogen-free
-
- silicone-free
Remarques
-
- black: good UV-resistance
Tests
-
- Flammability acc. to UL 94: V2
Utilisation
-
• Cable ties with plastic lug for directionality and mounting cables and lines.<br /><br />• Plant and machine construction<br />• Robot construction<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Rail technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements Cable tie T9-165 transparent
Accessoires
Produits complémentaires