Cable tie T3-35 black
Numéro d'article 90142
Détails de l'article Cable tie T3-35 black
- Numéro d'article
- 90142
- Typ
- Cable tie T3-35 black
- Colour
- black
- Length mm
- 140
- Width mm
- 3.5
- Bundle-Ø ca. mm
- 36
- Capacity N
- 200
- PU/pc.
- 100
- EAN / GTIN
- 4060892401114
- customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques Cable tie T3-35 black
Temperature range | -40°C up to +85°C |
Détails du produit Cable tie T3-35 black
Construction
-
- Polyamide 6.6
Propriétés
-
- halogen-free
-
- silicone-free
Remarques
-
- black: good UV-resistance
Tests
-
- Flammability acc. to UL 94: V2
Utilisation
-
• Cable ties with plastic lug for directionality and mounting cables and lines.<br /><br />• Plant and machine construction<br />• Robot construction<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Rail technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements Cable tie T3-35 black
Accessoires
Produits complémentaires