![Single 602-RC-J / Single 602-RC-O](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M69601_PF_1520x1160.jpg)
![Single 602-RC-J / Single 602-RC-O](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M69601_PF_1520x1160.jpg)
Single 602-RC-O noir 1 x 120 mm²
Numéro d'article 69616
- 600 V
Détails de l'article Single 602-RC-O noir 1 x 120 mm²
- Numéro d'article
- 69616
- Désignation de l'article
- Single 602-RC-O noir 1 x 120 mm²
- AWG (approx.)
- 4/0
- Ø extérieur mm (approx.)
- 23
- Indice cuivre kg/km
- 1152,0
- Poids kg/km (approx.)
- 1545,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892172977
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques Single 602-RC-O noir 1 x 120 mm²
Monoconducteur PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 10107, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, suivant la DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Tension nominale | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 600 V |
Tension d'essai | 4000 V |
Tension de claquage | 8000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 3x Ø extérieur |
Détails du produit Single 602-RC-O noir 1 x 120 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolation conducteur: PVC spécial selon UL-Std. 1581
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
-
- G = avec conducteur de protection V/J,
- x = sans conducteur de protection
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-5 (type de mélange YM5), UL-Std. 1581
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: rayons UV
-
- largement résistant: huiles
-
- pour usage en extérieur
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
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
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
- 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
Comme conducteur de chaîne porte-câbles extra souple dans des endroits secs et humides et à l'extérieur en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement. Ce câble conducteur bi-norme est utilisé de préférence dans la construction mécanique orientée vers l'exportation pour des sollicitations fréquentes de levage et de flexion sur des pièces de machines en mouvement permanent dans la robotique. RC= Robotics Cable