![SUPERTRONIC®-330-C-PURö](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M49797_PF_1520x1160.jpg)
![SUPERTRONIC®-330-C-PURö](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M49797_PF_1520x1160.jpg)
SUPERTRONIC®-330-C-PURö gris 7 x 0,34 mm²
Numéro d'article 49823
- Drag Chain Compatible Data Cable
- PUR outer sheath
- oil resistant
- EMC-preferred type
Détails de l'article SUPERTRONIC®-330-C-PURö gris 7 x 0,34 mm²
- Numéro d'article
- 49823
- Désignation de l'article
- SUPERTRONIC®-330-C-PURö gris 7 x 0,34 mm²
- AWG (approx.)
- 22
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,1
- Indice cuivre kg/km
- 52,7
- Poids kg/km (approx.)
- 110,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892139451
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques SUPERTRONIC®-330-C-PURö gris 7 x 0,34 mm²
Câble pour chaînes porte-câbles PUR selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 300 V |
Tension d'essai cond./cond. | 1500 V |
Tension d'essai cond./blindage | 1000 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 60 pF/m |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit SUPERTRONIC®-330-C-PURö gris 7 x 0,34 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
-
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx. 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: approx. 42 x 0,1 mm
-
- Isolation conducteur: PP
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100, coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Rubannage non tissé
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU), UL-Std. 1581
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
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
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
- 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
- Pour la pose dans des endroits secs, humides, mouillés et à l'extérieur en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement ; adapté aux contraintes de levage et de flexion fréquentes et rapides dans l'industrie des machines et des outils, la robotique et les parties de machines en mouvement permanent. De longues durées de vie garantissent un fonctionnement sûr et une grande rentabilité. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.